Zoccolo di altezza 150 mm larghezza 800 e profondità 300 mm per orion plus lamiera. Colore RAL 7035, sono presenti aperture sia anteriori che posteriori, che migliorano significativamente la ventilazione e l'accessibilità per le operazioni di cablaggio e manutenzione.
EAN
3250610673324
catalog.pageproduct.product.info.brand
Hager
m/p imballo
1 pezzo
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Quadro vuoto 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 8 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Caratteristiche tecniche
Serie
-
Altezza150 mm
-
Larghezza800 mm
-
Profondità300 mm
-
Larghezza di montaggio800 mm
-
Profondità di installazione300 mm
Equipaggiamento
-
Base quadro elettricoBase completa
Protezione
-
Classe protezioneIsolamento classe I
Installazione, montaggio
-
Adatto per l'uso esternoNo
Materiali
-
ColoreGrigio chiaro
-
MaterialeAcciaio
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto FL962A
Zoccolo H150 per quadri L800 P300 orion plus
PDF -
Informazioni Marketing Prodotto
Voce di capitolato orion plus lamiera quadri universali
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30
PDF425,56 kB
Più documentazione