The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Download
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • 35717
    EAN
    3250615357175
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Madrid+ Quadro Porta Cieca Dimensioni 600X600X250Mm 35717

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi
    Non più disponibile

    Madrid+ Quadro Porta Cieca Dimensioni 600X600X250Mm

    35717

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Sistemi di chiusura 4 accessori disponibili
    • Supporti portafrutti per guida DIN 1 accessori disponibili
    • Base / elemento base / zoccolo 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Sistemi di chiusura
    • Supporti portafrutti per guida DIN
    • Base / elemento base / zoccolo
    • FL96Z

      Kit inserto triangolare con maniglia a chiave orion plus

      30,06 €  / pezzo*
    • FL95Z

      Kit inserto di chiusura doppia aletta 3mm orion plus

      7,32 €  / pezzo*
    • FL93Z

      Kit inserto di chiusura triangolare 8x8mm orion plus

      7,70 €  / pezzo*
    • FL80Z

      Kit inserto di chiusura quadrato 8x8mm orion plus

      7,32 €  / pezzo*
    • FL85Z

      Kit di 4 staffe in lamiera per fissaggio a parete orion plus

      17,63 €  / pezzo*
    • FL959A

      Zoccolo H150 per quadri L600 P250 orion plus

      146,64 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      600 mm
    • Larghezza
      600 mm
    • Profon­dità
      250 mm
    • Spes­sore dei fianchi
      1,20 mm
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP65
    • Classe protezione
      ‌Isolamento classe I
    • Tipo di bloc­caggio
      Serra­tura a cilindro, Serra­tura a chiave
    • Resis­tenza agli urti IK
      IK10
    Equipag­giamento
    • Numero di sezioni in larghezza
      1
    • Numero di aper­ture della flangia
      2
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Instal­lazione a parete
    • Adatto per l'uso esterno
      No
    Materiali
    • Codice RAL
      7035
    • Trat­tamento
      Verniciato a polvere
    • Materiale
      Acciaio
    Porta / coper­chio
    • Numero di porte del quadro elet­trico
      1
    • Numero di serra­ture
      2
    • Porta/fron­tale tras­parente
      No
    Corrente
    • Corrente nominale
      630 A

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    Hager REACH declaration 35717
    PDF
    Hager RoHS report 35717
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine 35717 | Hager Italia

      Immagine del prodotto 35717

    • Product datasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto 35717 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto 35717

      Madrid+ Quadro Porta Cieca Dimensioni 600X600X250Mm

      PDF
    • Oggetti BIM Revit

      Immagine Range : Madrid+ IP65. Quadri di automazione in lamiera 630A profondità 250mm. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Italia

      Range : Madrid+ IP65. Quadri di automazione in lamiera 630A profondità 250mm. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,32 MB
      Immagine Range : Madrid+ IP65. Quadri di automazione in lamiera 630A profondità 250mm. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Italia

      Range : Madrid+ IP65. Quadri di automazione in lamiera 630A profondità 250mm. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,39 MB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti