Zoccolo di altezza 150 mm larghezza 600 e profondità 250 mm per orion plus lamiera. Colore RAL 7035, sono presenti aperture sia anteriori che posteriori, che migliorano significativamente la ventilazione e l'accessibilità per le operazioni di cablaggio e manutenzione.
EAN
3250610673294
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza150 mm
-
Larghezza600 mm
-
Profondità250 mm
Equipaggiamento
-
Base quadro elettricoBase completa
Protezione
-
Classe protezioneIsolamento classe I
Installazione, montaggio
-
Adatto per l'uso esternoNo
Materiali
-
ColoreGrigio chiaro
-
MaterialeAcciaio
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto FL959A
Zoccolo H150 per quadri L600 P250 orion plus
PDF -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato orion plus lamiera quadri universali
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30
PDF425,56 kB
Più documentazione