The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager e Berker - Serie civili design
    • Berker S.1
    • Berker S.1 - Controllo HVAC
    • 20291909
    EAN
    4011334508922
    Marca
    Berker
    Confezione
    1 pezzo
    • Berker S.1 - Controllo HVAC
    • Berker B.3 - Controllo HVAC
    • Berker B.7 - Controllo HVAC
    • Vedi altro

    Termostato, deviat., + pezzo c.le + comm. Estate/Inverno S.1 bianco pol. opac 20291909

    Prezzo
    158,85 €
    / pezzo *
    158,85 €
    / pezzo *

    Prodotti simili:

    WAN5011WG
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Termostato, deviat., + pezzo c.le + comm. Estate/Inverno S.1 bianco pol. opac

    20291909

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Architet­tura
    • Elemento di control­lo/comando
      A rotazione
    Corrente
    • Corrente nominale
      2 A
    • Max. corrente di commutazione
      5 A
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale
      230 - 230 V
    Alimen­tazione
    • Tensione di rete
      230 V AC
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 50 Hz
    Impos­tazioni
    • Setpoint tempera­tura di confort
      5 - 30 °C
    Materiali
    • Colore
      Bianco polare
    • Codice RAL
      9010
    • Finitura super­ficiale
      Opaco
    • Materiale
      Metallo, Plas­tica
    Serie
    • Altezza
      71 mm
    • Larghezza
      71 mm
    • Profon­dità
      50 mm
    Schermo
    • Con display
      No
    Equipag­giamento
    • Commutazione della differenza di tempera­tura
      0,50 K
    • Tipo di termos­tato
      Regola­tore pompa di calore
    • Tipo di sonda
      Bimetallo
    • Con riscal­da­tore
      SÌ
    Connes­sione
    • Tipo di contatto
      2 vie
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Compa­tibilità
    • Tipo di controllo HVAC
      Riscal­damento, Raffred­damento
    Condizioni d'uso
    • Classe di efficienza ener­getica
      I (1%)

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - ka.line C: RTC 60x60 230V white (English)
    PDF
    6,02 MB
    REACH declaration 20291909
    PDF
    RoHS report 20291909
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine 20291909 | Hager Italia

      Immagine del prodotto 20291909

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 20291909 | Hager Italia

      Berker Scheda tecnica del prodotto 20291909

      Termostato, deviat., + pezzo c.le + comm. Estate/Inverno S.1 bianco pol. opac

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manual for 2029xx - Room thermostat with switch heating/cooling (DE-IT, 2020-11) | Hager Italia

      Manual for 2029xx - Room thermostat with switch heating/cooling (DE-IT, 2020-11)

      Manuale di installazione de-DE, it-IT 2021-05-26

      PDF
      751,10 kB
      Immagine Manual for 2029xx - Room thermostat with switch heating/cooling (EN-NL, 2020-11) | Hager Italia

      Manual for 2029xx - Room thermostat with switch heating/cooling (EN-NL, 2020-11)

      Manuale di installazione en-GB, nl-NL 2021-05-26

      PDF
      847,50 kB
      Immagine Manual for Room thermostat with swich heating/cooling  (DE, IT 2019-09) | Hager Italia

      Manual for Room thermostat with swich heating/cooling (DE, IT 2019-09)

      Manuale di installazione de-DE, it-IT 2019-09-23

      PDF
      807,39 kB
      Immagine Manual for Room thermostat with swich heating/cooling  (EN, NL 2019-09) | Hager Italia

      Manual for Room thermostat with swich heating/cooling (EN, NL 2019-09)

      Manuale di installazione en-GB, nl-NL 2019-09-23

      PDF
      806,65 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration of Conformity | Hager Italia

      Declaration of Conformity

      Dichiarazione di conformità International 2021-10-04

      PDF
      274,83 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      WDN9031 - Sonda di temperatura da pavimento (33 kΩ)
      WDN9031
      Sonda di temperatura da pavimento (33 kΩ)
      Prezzo
      58,69 €
      / pezzo *
      58,69 €
      / pezzo *
    • 2
      16701909 - Pezzo c.le  x regolatore di temperatura Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
      16701909
      Pezzo c.le x regolatore di temperatura Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
      Prezzo
      20,06 €
      / pezzo *
      20,06 €
      / pezzo *
    • 3
      16721909 - Pezzo c.le x Termostato x risc. a pavimento Serie S.1/B.3/B.7 bianco pol. opac
      16721909
      Pezzo c.le x Termostato x risc. a pavimento Serie S.1/B.3/B.7 bianco pol. opac
      Prezzo
      20,06 €
      / pezzo *
      20,06 €
      / pezzo *
    • 4
      80960189 - Mostrina x Reg. temp. e rilev. ambiente KNX - Serie S.1/B.3/B.7 bianco pol. luc.
      80960189
      Mostrina x Reg. temp. e rilev. ambiente KNX - Serie S.1/B.3/B.7 bianco pol. luc.
      Prezzo
      20,22 €
      / pezzo *
      20,22 €
      / pezzo *
    • 5
      20301606 - Termostato, cont. NC, + pezzo c.le Serie B.3/B.7 antrac.opac
      20301606
      Termostato, cont. NC, + pezzo c.le Serie B.3/B.7 antrac.opac
      Prezzo
      196,71 €
      / pezzo *
      196,71 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti