The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Download
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Berker - Serie civili design
    • Instal­lazioni in ambienti umidi
    • Montaggio da incasso IP44
    • 18203500
    EAN
    4011334390671
    Marca
    Berker
    Confezione
    1 pezzo
    • Berker S.1 - Prodotti complemen­tari
    • Montaggio da incasso IP44
    • Berker B.3 - Prodotti complemen­tari
    • Berker B.7 - Prodotti complemen­tari
    • Berker Q.1 - Prodotti complemen­tari
    • Berker Q.3 - Prodotti complemen­tari
    • Berker Q.7 - Prodotti complemen­tari
    • Berker K.1 - Prodotti complemen­tari
    • Berker K.5 - Prodotti complemen­tari
    • Berker R.1 - Prodotti complemen­tari
    • Berker R.3 - Prodotti complemen­tari
    • Vedi altro

    Set di graffe da incasso accessorio 18203500

    Prezzo
    4,89 €
    / pezzo *
    4,89 €
    / pezzo *
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Set di graffe da incasso accessorio

    18203500

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      14 mm
    • Larghezza
      11 mm
    • Profon­dità
      6 mm
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    • Resis­tenza agli urti IK
      IK05

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    9,27 MB
    REACH declaration 18203500
    PDF
    RoHS report 18203500
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine 18203500 | Hager Italia

      Immagine del prodotto 18203500

    • Product datasheet

      Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 18203500 | Hager Italia

      Berker Scheda tecnica del prodotto 18203500

      Set di graffe da incasso accessorio

      PDF
    • Appendice tecnica (singolo prodotto)

      Immagine Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (DE, 07-2021) | Hager Italia

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (DE, 07-2021)

      Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2015-07-13

      PDF
      514,30 kB
      Immagine Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager Italia

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Appendice tecnica (singolo prodotto) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine dc21-0117 | Hager Italia

      dc21-0117

      Dichiarazione di conformità International 2021-11-04

      PDF
      80,22 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      11981606 - Pezzo centrale per spia luminosa E14 Berker B.3/B.7 antracite opaco
      11981606
      Pezzo centrale per spia luminosa E14 Berker B.3/B.7 antracite opaco
      Prezzo
      13,51 €
      / pezzo *
      13,51 €
      / pezzo *
    • 2
      11099089 - Anello adattatore per pezzo centrale 50 x 50 mm S.1/B.3/B.7 bianco polare lucido
      11099089
      Anello adattatore per pezzo centrale 50 x 50 mm S.1/B.3/B.7 bianco polare lucido
      Prezzo
      2,71 €
      / pezzo *
      2,71 €
      / pezzo *
    • 3
      11981404 - Pezzo centrale per spia luminosa E14 Berker B.7 alu opaco, verniciato
      11981404
      Pezzo centrale per spia luminosa E14 Berker B.7 alu opaco, verniciato
      Prezzo
      19,85 €
      / pezzo *
      19,85 €
      / pezzo *
    • 4
      11091909 - Anello intermedio per mascherina centrale Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
      11091909
      Anello intermedio per mascherina centrale Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
      Prezzo
      2,71 €
      / pezzo *
      2,71 €
      / pezzo *
    • 5
      11981909 - Pezzo centrale per spia luminosa E14 Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
      11981909
      Pezzo centrale per spia luminosa E14 Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
      Prezzo
      8,13 €
      / pezzo *
      8,13 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti