The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • 181112
    EAN
    4011334269922
    Marca
    Berker
    Confezione
    10 Pezzi

    Pulsante, contatto di chiusura Berker TS oro lucido, 24 carati galvanizzato 181112

    Prezzo
    90,85 €
    / pezzo *
    90,85 €
    / pezzo *
    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Prodotti successivi:

    WZE5100GO

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Pulsante, contatto di chiusura Berker TS oro lucido, 24 carati galvanizzato

    181112

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Ingresso binario per sistema bus 2 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Ingresso binario per sistema bus
    • TRB302B

      Modulo ingresso On/Off radio KNX quicklink 2 ingressi Incasso

      137,85 €  / pezzo*
    • 85876210

      Interfaccia universale due ingressi da incasso KNX radio a batteria

      117,08 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Corrente
    • Corrente di contatto momen­tanea
      1,50 A
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale
      12 V
    Architet­tura
    • Elemento di control­lo/comando
      Pulsante
    • Numero di poli
      1
    Materiali
    • Colore
      Oro
    • Finitura super­ficiale
      Lucido
    • Materiale
      Ottone
    • Trat­tamento
      Zincato
    • Tras­parente
      No
    Serie
    • Altezza
      22 mm
    • Larghezza
      22 mm
    • Profon­dità
      19,70 mm
    • Profon­dità di instal­lazione
      13 mm
    • Profon­dità delle scatole da incasso
      0
    • Diametro
      22 mm
    Controlli e indica­tori
    • Numero di tasti
      1
    • Con contatto di feed­back
      No
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    • Resis­tenza agli urti IK
      IK07
    Aces­sori
    • Con portaetichetta
      No

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration 181112
    PDF
    RoHS report 181112
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine 181112 | Hager Italia

      Immagine del prodotto 181112

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 181112 | Hager Italia

      Berker Scheda tecnica del prodotto 181112

      Pulsante, contatto di chiusura Berker TS oro lucido, 24 carati galvanizzato

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manual for 1811xx - Push-button, NO contact (DE-EN, 2005-06) | Hager Italia

      Manual for 1811xx - Push-button, NO contact (DE-EN, 2005-06)

      Manuale di installazione en-GB, de-DE 2020-10-28

      PDF
      636,23 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti