- Berker S.1 - Controllo dell'illuminazione
- Montaggio a parete IP55
- Berker B.7 - Controllo dell'illuminazione
- Berker Q.1 - Controllo dell'illuminazione
- Berker Q.3 - Controllo dell'illuminazione
- Berker K.1 - Controllo dell'illuminazione
- Berker K.5 - Controllo dell'illuminazione
- Berker R.1 - Controllo illuminazione
- Berker R.3 - Controllo dell'illuminazione
- Berker R.8 - Controllo illuminazione
- Vedi altro
Gruppo LEDS 230 V, per cablaggio con interruttore/pulsante Berker W.1 rosso 16863501
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 47 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
-
Tensione nominale230 - 230 V
-
Tensione nominale230 V
-
Corrente nominale0
-
Corrente assorbita0,40 mA
-
ColoreRosso
-
Tipo di lampadaLED
-
Frequenza50 - 50 Hz
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 16863501
Gruppo LEDS 230 V, per cablaggio con interruttore/pulsante Berker W.1 rosso
PDF -
Manuale di installazione
Manual for 1686xx-1687xx - LED unit 230 V for switches/push-buttons (DE-EN-FR-NL-PL-IT, 2021-02)
Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2023-01-06
PDF639,01 kB -
Appendice tecnica (singolo prodotto)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (DE, 07-2021)
Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2015-07-13
PDF514,30 kB
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Appendice tecnica (singolo prodotto) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Dichiarazione di conformità
dc21-0118
Dichiarazione di conformità International 2021-11-04
PDF82,21 kB