Modulo Led per illuminazione Down Light 168055
EAN
4011334502319
Marca
Berker
Confezione
1 pezzo
Prezzo
92,15 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (8)Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 8 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale230 - 230 V
Serie
-
Altezza95 mm
-
Larghezza95 mm
-
Profondità6,50 mm
Potenza
-
Corrente assorbita6 mA
Installazione, montaggio
-
Montaggio suInserto modulo 230 V AC
Materiali
-
ColoreBianco
Illuminazione
-
Tipo di lampadaLED non sostituibile
-
Related SystemsBERKER Q.x
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 168055
Modulo Led per illuminazione Down Light
PDF -
Manuale di installazione
Manual for 168050-168055 - LED module (DE-EN-NL-IT-PL, 2020-11)
Manuale di installazione en-GB, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2021-11-15
PDF1,13 MB
Manual for LED modul (DE, GB, NL, IT, PL, 2018-07)
Manuale di installazione en-GB, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2018-07-23
PDF1,14 MB
Più documentazione