Timer elettronico 1 NA - 1500 W 230 V AC 294810
EAN
4011334245025
Marca
Berker
Confezione
1 pezzo
Prezzo
148,09 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (10)Accessori obbligatori
Proprietà tecniche
Funzioni
-
Batteria di backup0
Materiali
-
MaterialeMetallo, Plastica
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 294810
Timer elettronico 1 NA - 1500 W 230 V AC
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione International 2002-06-18
PDF235,29 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-07-30
PDF212,25 kB
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-07-30
PDF212,31 kB
Dichiarazione di conformità International 2023-09-08
PDF316,97 kB
Più documentazione