Il modulo LED per illuminazione corona è progettato per valorizzare esteticamente i dispositivi delle serie civili Berker mediante un'illuminazione perimetrale discreta ed elegante. La tecnologia LED garantisce consumi ridotti, lunga durata e una luce uniforme. Compatibile con i dispositivi predisposti per illuminazione corona, consente un'integrazione semplice e migliora l'individuazione dei punti di comando anche al buio.
EAN
4011334502302
Marchio
Berker
Confezione
1 pezzo
Modulo Led per illuminazione Corona 168050
Prezzo
108,97 €
/ pezzo
*
Prodotti simili:
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (8)Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 8 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale230 - 230 V
Serie
-
Altezza95 mm
-
Larghezza95 mm
-
Profondità6,50 mm
Potenza
-
Corrente assorbita5 mA
Installazione, montaggio
-
Montaggio suInserto modulo 230 V AC
Materiali
-
ColoreBianco
Illuminazione
-
Tipo di lampadaLED non sostituibile
-
Serie CompatibiliQ.x
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Berker Scheda tecnica del prodotto 168050
Modulo Led per illuminazione Corona
PDF -
Manuale di installazione
Manual for 168050-168055 - LED module (DE-EN-NL-IT-PL, 2020-11)
Manuale di installazione en-GB, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2021-11-15
PDF1,13 MB
Manual for LED modul (DE, GB, NL, IT, PL, 2018-07)
Manuale di installazione en-GB, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2018-07-23
PDF1,14 MB
Più documentazione