The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Berker - Serie civili funzioni
  • Controllo HVAC
  • Comandi, bilan­cieri e coper­ture per applicazioni HVAC
  • 16216009
  • Berker - Serie civili funzioni

Bilanciere con lente e serigrafia "Heizung" e "0" Q.1/Q.3 bianco polare velluto 16216009

EAN
4011334511533
Marca
Berker
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
10,95 €
/ pezzo *
10,95 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Bilanciere con lente e serigrafia "Heizung" e "0" Q.1/Q.3 bianco polare velluto

16216009

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Architet­tura
  • Elemento di control­lo/comando
    Levetta singola
Materiali
  • Colore
    Bianco polare
  • Codice RAL
    9010
  • finitura super­ficiale
    Vellutato
  • Materiale
    Duroplas­tica
Serie
  • Altezza
    58 mm
  • Larghezza
    58 mm
  • Profon­dità
    22,50 mm
Connet­tività
  • Tipo di montag­gio/in­stal­lazione
    Fissaggio a morsetto
Equipag­giamento
  • Finestra di monitoraggio uscita/luce
    SÌ
Aces­sori
  • Con campo per l'etichetta
    No
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP20
  • Resis­tenza agli urti IK
    IK02

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACh – SVHC free SÌ
Senza alogeni SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration 16216009
PDF
Hager RoHS report 16216009
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine 16216009 | Hager Italia

    Immagine del prodotto 16216009

  • Product datasheet

    Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 16216009 | Hager Italia

    Berker Scheda tecnica del prodotto 16216009

    Bilanciere con lente e serigrafia "Heizung" e "0" Q.1/Q.3 bianco polare velluto

    PDF
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration of conformity | Hager Italia

    Declaration of conformity

    Dichiarazione di conformità International 2022-09-27

    PDF
    222,97 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    1686 - Gruppo LED 230 V, per interruttore/pulsante bianco
    1686
    Gruppo LED 230 V, per interruttore/pulsante bianco
    Prezzo
    16,05 €
    / pezzo *
    16,05 €
    / pezzo *
  • 2
    1675 - Gruppo fluorescente con morsetto N grigio
    1675
    Gruppo fluorescente con morsetto N grigio
    Prezzo
    8,68 €
    / pezzo *
    8,68 €
    / pezzo *
  • 3
    303650 - Interruttore deviatore per montaggio in parete con intercapedine 10 AX - 250 V
    303650
    Interruttore deviatore per montaggio in parete con intercapedine 10 AX - 250 V
    Prezzo
    15,44 €
    / pezzo *
    15,44 €
    / pezzo *
  • 4
    3037 - Invertitore 10 AX - 250 V
    3037
    Invertitore 10 AX - 250 V
    Prezzo
    27,25 €
    / pezzo *
    27,25 €
    / pezzo *
  • 5
    5036 - Pulsante, contatto di commutazione inserti modulari 10 A - 250 V
    5036
    Pulsante, contatto di commutazione inserti modulari 10 A - 250 V
    Prezzo
    18,11 €
    / pezzo *
    18,11 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti