The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Berker - Serie civili design
  • Instal­lazioni in ambienti umidi
  • Montaggio da incasso IP44
  • 1558
  • Berker - Serie civili design

Bilanciere con serigrafia "0" wg UP IP44 bianco lucido 1558

EAN
4011334016311
Marca
Berker
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
22,32 €
/ pezzo *
22,32 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Bilanciere con serigrafia "0" wg UP IP44 bianco lucido

1558

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori indispensabili

Previous
Previous
3032
3032
Interruttore bipolare 10 AX - 250 V
31,75 €/ pezzo
Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco
303212
303212
Interruttore bipolare 16 AX - 250 V
40,15 €/ pezzo
Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco
303303
303303
Interruttore tripolare 10 AX - 250 V
58,04 €/ pezzo
Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Prodotti compatibili

  • Prodotto principale alternativo 4 accessori disponibili

Prodotto principale alternativo

  • 3032

    Interruttore bipolare 10 AX - 250 V

    31,75 €  / pezzo*
  • 303212

    Interruttore bipolare 16 AX - 250 V

    40,15 €  / pezzo*
  • 303303

    Interruttore tripolare 10 AX - 250 V

    58,04 €  / pezzo*
  • 1884

    Flangia di guarnizione per apparecchi da incasso imperm. da incasso IP44 grigio

    2,76 €  / pezzo*

Proprietà tecniche

Architet­tura
  • Elemento di control­lo/comando
    Levetta singola
Materiali
  • Colore
    Bianco
  • Codice RAL
    1013
  • finitura super­ficiale
    Lucido
  • Materiale
    Materiale termoplas­tico
  • Trat­tamento
    Non trat­tato
Serie
  • Altezza
    59 mm
  • Larghezza
    59 mm
  • Profon­dità
    15 mm
Connet­tività
  • Tipo di montag­gio/in­stal­lazione
    Fissaggio a morsetto
Equipag­giamento
  • Finestra di monitoraggio uscita/luce
    SÌ
Aces­sori
  • Con campo per l'etichetta
    No
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP44
  • Resis­tenza agli urti IK
    IK02

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACh – SVHC free SÌ
Senza alogeni SÌ

Certificazioni e documenti

Hager RoHS report 1558
PDF
Hager REACH declaration 1558
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine 1558 | Hager Italia

    Immagine del prodotto 1558

  • Product datasheet

    Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 1558 | Hager Italia

    Berker Scheda tecnica del prodotto 1558

    Bilanciere con serigrafia "0" wg UP IP44 bianco lucido

    PDF
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2022-09-27

    PDF
    237,12 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    14631909 - Mascherina centrale doppia per Jack AMP bianco polare opaco/velluto
    14631909
    Mascherina centrale doppia per Jack AMP bianco polare opaco/velluto
    Prezzo
    37,26 €
    / pezzo *
    37,26 €
    / pezzo *
  • 2
    14631606 - Mascherina centrale doppia per Jack AMP antracite opaco
    14631606
    Mascherina centrale doppia per Jack AMP antracite opaco
    Prezzo
    40,59 €
    / pezzo *
    40,59 €
    / pezzo *
  • 3
    14631404 - Mascherina centrale doppia per Jack AMP alu opaco, verniciato
    14631404
    Mascherina centrale doppia per Jack AMP alu opaco, verniciato
    Prezzo
    46,74 €
    / pezzo *
    46,74 €
    / pezzo *
  • 4
    146309 - Mascherina centrale doppia per Jack AMP bianco polare lucido
    146309
    Mascherina centrale doppia per Jack AMP bianco polare lucido
    Prezzo
    36,82 €
    / pezzo *
    36,82 €
    / pezzo *
  • 5
    146302 - Mascherina centrale doppia per Jack AMP bianco lucido
    146302
    Mascherina centrale doppia per Jack AMP bianco lucido
    Prezzo
    36,82 €
    / pezzo *
    36,82 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti