The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Download
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Berker - Serie civili design
    • Instal­lazioni in ambienti umidi
    • Montaggio da incasso IP44
    • 1551
    EAN
    4011334015833
    Marca
    Berker
    Confezione
    10 Pezzi
    • Berker S.1 - Controllo dell'il­luminazione
    • Montaggio da incasso IP44
    • Berker B.3 - Controllo dell'il­luminazione
    • Berker B.7 - Controllo dell'il­luminazione
    • Vedi altro

    Bilanciere con serigrafia "0" wg UP IP44 bianco lucido 1551

    Prezzo
    20,70 €
    / pezzo *
    20,70 €
    / pezzo *
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Bilanciere con serigrafia "0" wg UP IP44 bianco lucido

    1551

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori indispensabili

    Previous
    Previous
    3032
    3032
    Interruttore bipolare 10 AX - 250 V
    32,55 €/ pezzo
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco
    303303
    303303
    Interruttore tripolare 10 AX - 250 V
    59,50 €/ pezzo
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Prodotti compatibili

    • Prodotto principale alternativo 4 accessori disponibili

    Prodotto principale alternativo

    • 3032

      Interruttore bipolare 10 AX - 250 V

      32,55 €  / pezzo*
    • 303212

      Interruttore bipolare 16 AX - 250 V

      41,16 €  / pezzo*
    • 303303

      Interruttore tripolare 10 AX - 250 V

      59,50 €  / pezzo*
    • 1884

      Flangia di guarnizione per apparecchi da incasso imperm. da incasso IP44 grigio

      2,83 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Architet­tura
    • Elemento di control­lo/comando
      Levetta singola
    Materiali
    • Colore
      Bianco
    • Codice RAL
      1013
    • finitura super­ficiale
      Lucido
    • Materiale
      Materiale termoplas­tico
    • Trat­tamento
      Non trat­tato
    Serie
    • Altezza
      59 mm
    • Larghezza
      59 mm
    • Profon­dità
      15 mm
    Connet­tività
    • Tipo di montag­gio/in­stal­lazione
      Fissaggio a morsetto
    Equipag­giamento
    • Finestra di monitoraggio uscita/luce
      No
    Aces­sori
    • Con campo per l'etichetta
      No
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP44
    • Resis­tenza agli urti IK
      IK02

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACh – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    Documento PEP en-GB 2026-02-10
    PDF
    37,33 MB
    Hager REACH declaration 1551
    PDF
    Hager RoHS report 1551
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine 1551 | Hager Italia

      Immagine del prodotto 1551

    • Product datasheet

      Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 1551 | Hager Italia

      Berker Scheda tecnica del prodotto 1551

      Bilanciere con serigrafia "0" wg UP IP44 bianco lucido

      PDF
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-09-27

      PDF
      237,12 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      16286079 - Bilanciere con stampa simbolo per suoneria Serie Q.1/Q.3 bianco polare velluto
      16286079
      Bilanciere con stampa simbolo per suoneria Serie Q.1/Q.3 bianco polare velluto
      Prezzo
      17,32 €
      / pezzo *
      17,32 €
      / pezzo *
    • 2
      16286074 - Bilanciere con stampa simbolo x suoneria Serie Q.1/Q.3 alu velluto, verniciato
      16286074
      Bilanciere con stampa simbolo x suoneria Serie Q.1/Q.3 alu velluto, verniciato
      Prezzo
      21,59 €
      / pezzo *
      21,59 €
      / pezzo *
    • 3
      16286076 - Bilanciere con simbolo x suoneria Serie Q.1/Q.3 antracite Vellut, vernic.
      16286076
      Bilanciere con simbolo x suoneria Serie Q.1/Q.3 antracite Vellut, vernic.
      Prezzo
      18,97 €
      / pezzo *
      18,97 €
      / pezzo *
    • 4
      16246089 - Bilanciere con lente e con serigrafia "0" Berker Q.1/Q.3 bianco polare velluto
      16246089
      Bilanciere con lente e con serigrafia "0" Berker Q.1/Q.3 bianco polare velluto
      Prezzo
      11,78 €
      / pezzo *
      11,78 €
      / pezzo *
    • 5
      16286084 - Bilanciere con lente e portaetichetta Berker Q.1/Q.3 alu velluto, verniciato
      16286084
      Bilanciere con lente e portaetichetta Berker Q.1/Q.3 alu velluto, verniciato
      Prezzo
      21,59 €
      / pezzo *
      21,59 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti