PR.RJ UNIV.8/8 POLI SCH + COP CAT.6 W1 B 14103502
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (9)Accessori obbligatori
Proprietà tecniche
-
Larghezza banda di trasmissione500 - 500 MHz
-
Numero di uscite2
-
Temperatura d’esercizio-15 - 30 °C
-
Tipo di connettoreMorsetti IDT
-
ColoreBianco polare
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
UscitaCon uscita diritta
-
Condizioni di impiegoAdatto per PoE+
-
Tipo di montaggioSenza graffe a espansione
-
ProtezioneCon coperchio antipolvere autochiudibile per la presa
-
Tipo di connessioneCon morsetti IDT
-
AT_HeightLabellingField12 mm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 14103502
Scheda tecnica del prodotto it-IT 2026-01-14
PDF -
Manuale di installazione
Manual for 140935xx-141035xx - FCC socket outlet 8pole shielded (DE-EN-NL-DA-PL-IT, 2022-03)
Manuale di installazione da-DK, en-GB, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2020-01-01
PDF2,88 MB -
Appendice tecnica (singolo prodotto)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (DE, 07-2021)
Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2015-07-13
PDF514,30 kB
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Appendice tecnica (singolo prodotto) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Dichiarazione di conformità
dc21-0062
Dichiarazione di conformità International 2021-08-04
PDF79,70 kB
dc22-0019
Dichiarazione di conformità International 2022-04-26
PDF164,12 kB