The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • 13303502
    EAN
    4011334405177
    Marca
    Berker
    Confezione
    1 pezzo

    Cornice tripla x montaggio da incasso orizzontale Berker W.1 bianco polare opaco 13303502

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Prodotti successivi:

    WNA403B

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Cornice tripla x montaggio da incasso orizzontale Berker W.1 bianco polare opaco

    13303502

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Inter­rut­tore/pul­sante per veneziana 1 accessori disponibili
    • Comando touch 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Inter­rut­tore/pul­sante per veneziana
    • Comando touch
    • 50553522

      Puls. doppio x venez. con Bilanc. doppio e simb freccia Serie W.1 bianco pol. op

      63,87 €  / pezzo*
    • 80141200

      Modulo Puls. singolo accoppiatore bus integrato 1punto di comando KNX W.1

      160,17 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Numero di moduli
    • Numero posti
      3
    Materiali
    • Colore
      Bianco
    • Codice RAL
      Simile a RAL 9010
    • Finitura super­ficiale
      Opaco
    • Materiale
      Materiale termoplas­tico
    • Trat­tamento
      Non trat­tato
    Serie
    • Altezza
      224 mm
    • Larghezza
      83 mm
    • Profon­dità
      38 mm
    Aces­sori
    • Con portaetichetta
      No
    Instal­lazione, montaggio
    • Posizione di montag­gio/col­legamento
      Oriz­zon­tale
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    • Resis­tenza agli urti IK
      IK05

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    Documento PEP en-GB 2026-05-07
    PDF
    35,41 MB
    REACH declaration 13303502
    PDF
    Hager RoHS report 13303502
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine 13303502 | Hager Italia

      Immagine del prodotto 13303502

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 13303502 | Hager Italia

      Berker Scheda tecnica del prodotto 13303502

      Cornice tripla x montaggio da incasso orizzontale Berker W.1 bianco polare opaco

      PDF
    • Appendice tecnica (singolo prodotto)

      Immagine Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (DE, 07-2021) | Hager Italia

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (DE, 07-2021)

      Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2015-07-13

      PDF
      514,30 kB
      Immagine Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager Italia

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Appendice tecnica (singolo prodotto) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-29 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-29

      PDF
      154,25 kB
      Immagine dc22-0019 | Hager Italia

      dc22-0019

      Dichiarazione di conformità International 2022-04-26

      PDF
      164,12 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti