Presa RJ univers. a 8 poli schermato con coperchio Cat.6 Serie W.1 bian pol op 14093512
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (9)Accessori obbligatori
Proprietà tecniche
-
Larghezza banda di trasmissione500 - 500 MHz
-
Numero di uscite1
-
Temperatura d’esercizio-15 - 30 °C
-
Tipo di connettoreMorsetti IDT
-
ColoreBianco polare
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
UscitaCon uscita diritta
-
Condizioni di impiegoAdatto per PoE+
-
ProtezioneCon coperchio antipolvere autochiudibile davanti alla presa
-
Tipo di connessioneCon morsetti IDT
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manual for 140935xx-141035xx - FCC socket outlet 8pole shielded (DE-EN-NL-DA-PL-IT, 2022-03)
Manuale di installazione da-DK, en-GB, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2020-01-01
PDF2,88 MB -
Appendice tecnica (singolo prodotto)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (DE, 07-2021)
Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2015-07-13
PDF514,30 kB
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Appendice tecnica (singolo prodotto) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Dichiarazione di conformità
dc21-0062
Dichiarazione di conformità International 2021-08-04
PDF79,70 kB
dc22-0019
Dichiarazione di conformità International 2022-04-26
PDF164,12 kB