Calotta per pulsante/spia luminosa E10 rosso, trasparente 1281
EAN
4011334010470
Marca
Berker
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
5,23 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 2 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Materiali
-
ColoreRosso
Connettività
-
Calotta per unità di segnaleCalotta ad illuminazione piatta
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a morsetto
Serie
-
Profondità32,50 mm
-
Diametro30 mm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 1281
Calotta per pulsante/spia luminosa E10 rosso, trasparente
PDF -
Dichiarazione di conformità
EU Declaration of Conformity
dc24-1014
PDF322,45 kB
Più documentazione