The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Berker - Serie civili design
  • Berker S.1
  • Berker S.1 - Controllo dell'il­luminazione
  • 127902
  • Berker - Serie civili design
  • Berker - Serie civili funzioni

Pulsante per base pulsante/spia luminosa E10 chiaro, trasparente 10 A 127902

EAN
4011334212874
Marca
Berker
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
8,04 €
/ pezzo *
8,04 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Pulsante per base pulsante/spia luminosa E10 chiaro, trasparente 10 A

127902

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori indispensabili

Previous
Previous
5101
5101
Pulsante/spia luminosa E10 max 2 W, contatto di chiusura 2 A
18,53 €/ pezzo
Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco
510110
510110
Pulsante/spia luminosa E10 max 2 W, contatto di chiusura 2 A
20,39 €/ pezzo
Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Prodotti compatibili

  • Prodotto principale alternativo 2 accessori disponibili

Prodotto principale alternativo

  • 5101

    Pulsante/spia luminosa E10 max 2 W, contatto di chiusura 2 A

    18,53 €  / pezzo*
  • 510110

    Pulsante/spia luminosa E10 max 2 W, contatto di chiusura 2 A

    20,39 €  / pezzo*

Proprietà tecniche

Materiali
  • Colore
    Bianco
  • Codice RAL
    9001
  • Materiale
    Duroplas­tica
  • Trat­tamento
    Non trat­tato
Serie
  • Altezza
    32 mm
  • Larghezza
    30 mm
  • Profon­dità
    33 mm
Connet­tività
  • Tipo di montag­gio/in­stal­lazione
    Fissaggio a morsetto
Equipag­giamento
  • Finestra di monitoraggio uscita/luce
    No
Aces­sori
  • Con campo per l'etichetta
    No
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP20

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Senza alogeni SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration 127902
PDF
Hager RoHS report 127902
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine 127902 | Hager Italia

    Immagine del prodotto 127902

  • Product datasheet

    Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 127902 | Hager Italia

    Berker Scheda tecnica del prodotto 127902

    Pulsante per base pulsante/spia luminosa E10 chiaro, trasparente 10 A

    PDF
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine EU Declaration of Conformity | Hager Italia

    EU Declaration of Conformity

    dc24-1014

    PDF
    322,45 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    16238982 - Bilanciere doppio Berker S.1 bianco lucido
    16238982
    Bilanciere doppio Berker S.1 bianco lucido
    Prezzo
    11,98 €
    / pezzo *
    11,98 €
    / pezzo *
  • 2
    16288989 - Bilanciere con lente ed etichetta Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare lucido
    16288989
    Bilanciere con lente ed etichetta Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare lucido
    Prezzo
    14,84 €
    / pezzo *
    14,84 €
    / pezzo *
  • 3
    16281909 - Bilanciere con lente ed etichetta Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
    16281909
    Bilanciere con lente ed etichetta Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
    Prezzo
    14,84 €
    / pezzo *
    14,84 €
    / pezzo *
  • 4
    16281606 - Bilanciere con lente ed etichetta Berker B.3/B.7 antracite opaco
    16281606
    Bilanciere con lente ed etichetta Berker B.3/B.7 antracite opaco
    Prezzo
    15,94 €
    / pezzo *
    15,94 €
    / pezzo *
  • 5
    16281404 - Bilanciere con lente ed etichetta Berker B.7 alu opaco, verniciato
    16281404
    Bilanciere con lente ed etichetta Berker B.7 alu opaco, verniciato
    Prezzo
    21,06 €
    / pezzo *
    21,06 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti