Calotta per spia luminosa/di orientamento LED K.5 acciaio inox opaco, verniciato 12487004
EAN
4011334311539
Marca
Berker
Confezione
1 pezzo
Prezzo
45,04 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Materiali
-
ColoreAcciaio inox
-
finitura superficialeOpaco
-
TrattamentoVerniciato
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a morsetto
Serie
-
Profondità7 mm
Testo
-
EtichettaturaCon targhette trasparenti prestampate “Bitte warten / Bitte eintreten” e “Do not disturb / make up room”, Con film lattescente, per la scrittura individuale
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 12487004
Calotta per spia luminosa/di orientamento LED K.5 acciaio inox opaco, verniciato
PDF
Più documentazione