Pezzo centrale per presa per altoparlanti Berker S.1 bianco lucido 11968982
EAN
4011334279112
Marca
Berker
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
9,80 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
450502
Presa per altoparlanti High End comunicazione
86,79 €/ pezzo
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 209 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Connessione
-
Tipo di connettorePresa per altoparlanti
-
Numero di connessioni1
Materiali
-
ColoreBianco
-
Codice RAL1013
-
finitura superficialeLucido
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
TrattamentoNon trattato
Serie
-
Altezza55 mm
-
Larghezza55 mm
-
Profondità16 mm
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a vite
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Related SystemsBERKER S.x/B.x
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 11968982
Pezzo centrale per presa per altoparlanti Berker S.1 bianco lucido
PDF
Più documentazione