The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager e Berker - Serie civili design
    • Berker K.5
    • Berker K.5 - Prodotti complemen­tari
    • 11087104
    EAN
    4011334275626
    Marchio
    Berker
    Confezione
    10 Pezzi
    • Berker K.5 - Prodotti complemen­tari

    Anello adattatore x Pezzo c.le 50 x 50 mm Serie K.5 acciaio inox opaco, vernic. 11087104

    Prezzo
    7,46 €
    / pezzo *
    7,46 €
    / pezzo *

    Prodotti simili:

    WAF7073TA
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Anello adattatore x Pezzo c.le 50 x 50 mm Serie K.5 acciaio inox opaco, vernic.

    11087104

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Materiali
    • Colore
      Acciaio inox
    • Codice RAL
      Simile a RAL 9022
    • Finitura super­ficiale
      Opaco
    • Materiale
      Acciaio inox, Materiale termoplas­tico
    • Trat­tamento
      Verniciato
    Serie
    • Altezza
      55,50 mm
    • Larghezza
      70,50 mm
    • Profon­dità
      8 mm
    • Serie Compa­tibili
      K.x

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 11087104
    PDF
    RoHS report 11087104
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine 11087104 | Hager Italia

      Immagine del prodotto 11087104

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 11087104 | Hager Italia

      Berker Scheda tecnica del prodotto 11087104

      Anello adattatore x Pezzo c.le 50 x 50 mm Serie K.5 acciaio inox opaco, vernic.

      PDF
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-10-12 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-10-12

      PDF
      381,14 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      11547104 - Anello intermedio + coperch x masch./pezzo c.le 50 x 50 mm K.5 acc.inox met.op
      11547104
      Anello intermedio + coperch x masch./pezzo c.le 50 x 50 mm K.5 acc.inox met.op
      Prezzo
      40,81 €
      / pezzo *
      40,81 €
      / pezzo *
    • 2
      11677004 - Pezzo centrale per spia luminosa E14 Berker K.5 acciaio inox opaco, verniciato
      11677004
      Pezzo centrale per spia luminosa E14 Berker K.5 acciaio inox opaco, verniciato
      Prezzo
      24,11 €
      / pezzo *
      24,11 €
      / pezzo *
    • 3
      11677003 - Pezzo centrale per spia luminosa E14 Berker K.5 alu opaco, verniciato
      11677003
      Pezzo centrale per spia luminosa E14 Berker K.5 alu opaco, verniciato
      Prezzo
      24,11 €
      / pezzo *
      24,11 €
      / pezzo *
    • 4
      75940273 - Inserto cieco per accoppiatore bus KNX Berker K.5 acciaio inox, metallo opaco
      75940273
      Inserto cieco per accoppiatore bus KNX Berker K.5 acciaio inox, metallo opaco
      Prezzo
      30,93 €
      / pezzo *
      30,93 €
      / pezzo *
    • 5
      11547103 - Anello intermedio + coperch x masch./pezzo c.le 50 x 50 mm K.5 alluminio anod.
      11547103
      Anello intermedio + coperch x masch./pezzo c.le 50 x 50 mm K.5 alluminio anod.
      Prezzo
      40,81 €
      / pezzo *
      40,81 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti