MOD TP PLUS VENEZ 4 OUT 6A DC1 24VCC 4M TYA624D
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
-
Modalità di configurazione supportataETS
-
Con sistema bus radio KNXNo
-
Montaggio suGuida DIN
-
Con interruttore per commutazione manualeSÌ
-
ColoreGrigio chiaro
-
Corrente nominale6 A
-
Max. corrente di commutazione6 A
-
Tensione d’esercizio tramite cavo bus21 - 32 V
-
Temperatura d’esercizio-5 - 45 °C
-
Sezione conduttore flessibile0.75 - 2.5 mm²
-
Sezione conduttore rigido0.75 - 2.5 mm²
-
Numero di moduli4
-
FunzioneCon funzioni di sicurezza ad es. per vento, pioggia, allarme, Con funzione di posizionamento per veneziane e lamelle, Con funzione parasole
-
Tipo di connessioneCon terminali QuickConnect
-
Modalità di esercizioLa modalità di funzionamento può essere impostata per la tapparella / tenda da sole
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione de-DE, it-IT 2017-07-05
PDF622,05 kBManuale di installazione en-GB, pl-PL 2017-03-03
PDF402,79 kB -
Database dei prodotti KNX
Logiciel d'application ETS du TYA624C_D
Database dei prodotti KNX International 2020-01-01
VD51004,61 kBLogiciel d'application ETS du TYA624C_D
Database dei prodotti KNX International 2020-01-01
KNXPROD467,02 kB -
Guida applicazione
Application description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C
Guida applicazione en-GB, pl-PL, sv-SE 2014-01-08
PDF6,81 MBApplication description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C
Guida applicazione en-GB, pl-PL 2013-11-22
PDF6,23 MBApplication description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C
Guida applicazione de-DE 2013-01-15
PDF5,69 MBApplication description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C
Guida applicazione it-IT 2013-11-22
PDF7,03 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2024-11-20
PDF126,83 kB