The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • TYA624C
    Modulo attuatore KNX 4 uscite per motori tapparelle e veneziane 6A 230V AC su guida DIN. Configurabile via ETS, gestisce funzioni di blocco, logiche, timer, scene, preset e forzature. Indicazione della stato delle uscite sull‘apparecchio. Comando manuale, IP20, consumo 2W. Ideale per automazione intelligente. . Occupa 4 moduli DIN.
    EAN
    3250616059665
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Modulo KNX 4 uscite 6A 230V AC per tapparelle e veneziane configurazione ETS 4M TYA624C

    Prezzo
    352,71 €
    / pezzo *
    352,71 €
    / pezzo *
    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Modulo KNX 4 uscite 6A 230V AC per tapparelle e veneziane configurazione ETS 4M

    TYA624C

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Impos­tazioni
    • Modalità di configurazione suppor­tata
      ETS
    Connet­tività
    • Con sistema bus radio KNX
      No
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Guida DIN
    Equipag­giamento
    • Con inter­rut­tore per commutazione manuale
      SÌ
    Materiali
    • Colore
      Grigio chiaro
    Corrente
    • Corrente nominale IN
      6 A
    • Max. corrente di commutazione
      6 A
    Condizioni di impiego
    • Tensione d’eser­cizio tramite cavo bus
      21 - 32 V
    • Tensione d’uscita
      230 - 230 V
    • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
      AC
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -5 - 45 °C
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Connes­sione
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      0.75 - 2.5 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      0.75 - 2.5 mm²
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      4
    Testo
    • Funzione
      Con funzioni di sicurezza ad es. per vento, piog­gia, allarme, Con funzione di posizionamento per veneziane e lamelle, Con funzione para­sole
    • Tipo di connes­sione
      Con terminali Quic­kCon­nect
    • Modalità di eser­cizio
      La modalità di funzionamento può essere impos­tata per la tapparella / tenda da sole
    • Etichet­ta­tura
      Portaetichetta grosso
    Potenza
    • Corrente opera­tiva nominale fino a 230 V AC AC1
      1380 W

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TYA624C
    PDF
    RoHS report TYA624C
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine TYA624C | Hager Italia

      Immagine del prodotto TYA624C

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto TYA624C | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto TYA624C

      Modulo KNX 4 uscite 6A 230V AC per tapparelle e veneziane configurazione ETS 4M

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione de-DE, it-IT 2017-07-05 | Hager Italia

      Manuale di installazione de-DE, it-IT 2017-07-05

      PDF
      1,28 MB
    • Database dei prodotti KNX

      Immagine Logiciel d'application ETS du TYA624C_D | Hager Italia

      Logiciel d'application ETS du TYA624C_D

      Database dei prodotti KNX International 2020-01-01

      VD5
      1004,61 kB
      Immagine Logiciel d'application ETS du TYA624C_D | Hager Italia

      Logiciel d'application ETS du TYA624C_D

      Database dei prodotti KNX International 2020-01-01

      KNXPROD
      467,02 kB
    • Guida applicazione

      Immagine Application description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C | Hager Italia

      Application description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C

      Guida applicazione en-GB, pl-PL, sv-SE 2014-01-08

      PDF
      6,81 MB
      Immagine Application description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C | Hager Italia

      Application description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C

      Guida applicazione en-GB, pl-PL 2013-11-22

      PDF
      6,23 MB
      Immagine Application description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C | Hager Italia

      Application description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C

      Guida applicazione de-DE 2013-01-15

      PDF
      5,69 MB
      Immagine Application description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C | Hager Italia

      Application description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C

      Guida applicazione it-IT 2013-11-22

      PDF
      7,03 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2021-12-13

      PDF
      137,28 kB
      Immagine EU Declaration of Conformity | Hager Italia

      EU Declaration of Conformity

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-21

      PDF
      405,75 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti