Modulo TP KNX easy Ven. 2 Out 6A + 2 In AC1 Incas TXB692F
EAN
3250616048881
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
215,07 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Impostazioni
-
Modalità di configurazione supportataETS, easy
Connettività
-
Con sistema bus radio KNXNo
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a incasso
Equipaggiamento
-
Con interruttore per commutazione manualeSÌ
Materiali
-
ColoreGrigio chiaro
Corrente
-
Corrente nominale6 A
-
Max. corrente di commutazione6 A
Condizioni di impiego
-
Tensione d’esercizio tramite cavo bus21 - 32 V
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-5 - 45 °C
Connessione
-
Sezione conduttore flessibile0.75 - 2.5 mm²
-
Sezione conduttore rigido0.75 - 2.5 mm²
Numero di moduli
-
Numero di moduli0
Testo
-
FunzioneCon funzioni di sicurezza ad es. per vento, pioggia, allarme, Funzioni ingresso binario: Commutazione, regolazione della luce, veneziane, invio valore, scenario, priorità, temporizzatore, Con funzione di posizionamento per veneziane e lamelle
-
Tipo di connessioneCon morsetti a vite
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione de-DE, it-IT 2019-11-08
PDF600,60 kBManuale di installazione en-GB 2019-11-08
PDF420,80 kB -
Database dei prodotti KNX
ETS Database for TXB692F
Database dei prodotti KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD345,51 kB -
Guida applicazione
Application description TXB692F
Guida applicazione de-DE 2013-01-15
PDF7,08 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-01-13
PDF127,90 kB
Più documentazione