Interruttore automatico x250 4poli 25kA 250 A FIX TM HHB251L
EAN
3250613136703
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
1.088,85 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente nominale250 A
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 400 V AC come da IEC 60947-225 kA
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 240 V AC come da IEC 60947-225 kA
-
Corrente nominale a 0 °C secondo IEC 60947299 A
-
Corrente nominale a 10 °C secondo IEC 60947287,50 A
-
Corrente nominale a 15 °C secondo IEC 60947281,70 A
-
Corrente nominale a 20 °C secondo IEC 60947275,50 A
-
Corrente nominale a 25 °C secondo IEC 60947269,50 A
-
Corrente nominale a 30 °C secondo IEC 60947263 A
-
Corrente nominale a 35°C secondo IEC 60947256,50 A
-
Corrente nominale a 40°C secondo IEC 60947250 A
-
Corrente nominale a 45 °C secondo IEC 60947243 A
-
Corrente nominale a 50 °C secondo IEC 60947236,20 A
-
Corrente nominale a 55 °C secondo IEC 60947229,20 A
-
Corrente nominale a 5 °C secondo IEC 60947293,20 A
-
Corrente nominale a 60°C secondo IEC 60947222,20 A
-
Corrente nominale a 65 °C secondo IEC 60947214,70 A
-
Corrente nominale a 70 °C secondo IEC 60947207,50 A
Architettura
-
Numero di poli4
-
Elemento di controllo/comandoManetta
-
Tipo di costruzione del dispositivoFissa incorporata
Unità di sgancio
-
Tempo di risposta all'apertura10 ms
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp8000 V
-
Tensione di isolamento nominale Ui800 V
Funzioni
-
Unità di sgancioTM
Potenza
-
Potenza dissipata totale48 W
Durata
-
Durata elettrica e numero di cicli1000
-
Numero di manovre4000
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP4X
Connessione
-
Sezione conduttore flessibile35 - 150 mm²
-
Sezione conduttore rigido35 - 185 mm²
-
AT_ThermalProtectionKnobSetting1, 1
Impostazioni
-
Intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve0 - 0 A
Compatibilità
-
Adatto per guida DINNo
Installazione, montaggio
-
Coppia di serraggio nominale12 - 12 Nm
-
Posizione di montaggio/collegamentoAnteriore
Principali caratteristiche elettriche
-
Tempo di intervento della protezione magnetica0 - 0 ms
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione International 2021-06-09
PDF9,54 MB -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato h3 interruttori scatolati sganciatori magnetotermici
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-09-05
PDF113,54 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-19
PDF326,09 kBDichiarazione di conformità en-GB 2024-09-19
PDF329,43 kB
Più documentazione