Rele' P-P Elettronico 230V 16A 1Na EPN410
EAN
3250612369287
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
87,95 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Contatto ausiliario 4 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente nominale16 A
-
Corrente di riposo100 mA
Numero di moduli
-
Numero di moduli1
Connessione
-
Tipo di contatto1NO
-
Sezione conduttore flessibile1 - 6 mm²
-
Sezione conduttore rigido1 - 10 mm²
-
Numero di contatti1
Condizioni di impiego
-
Tensione di comando AC230 - 230 V
-
Tensione di comando DC0 - 0 V
-
Tensione di comando 1230 - 230 V
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-20 - 60 °C
-
Temperatura di magazzino/trasporto-10 - 50 °C
Connettività
-
Tipo di connessioneTerminale a vite
Potenza
-
Potenza dissipata totale1,20 W
-
Assorbimento potenza di spunto5 VA
Serie
-
Altezza85 mm
-
Larghezza18 mm
-
Profondità60 mm
Illuminazione
-
Carico max. lampade fluorescenti280 VA
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Dichiarazione di conformità
Declaration of conformity for Remote switch
Dichiarazione di conformità International 2019-10-24
PDF107,23 kB
Più documentazione