Scatola per cartongesso per centralino Pablo Style 24 moduli STY SIC 24 CAR B04926
Scatola per pareti leggere e cartongesso per centralino di distribuzione da incasso linea Pablo Style, 24 moduli, realizzata in polistirolo autoestinguente di colore bianco. Garantisce una resistenza al filo incandescente GWT 850°C (EN 60695-2-11) e una potenza dissipabile pari a 66 W. Adatto per installazioni con tubi corrugati. Dimensioni 351x425x25 mm profondità 77 mm.
EAN
18015892138723
Marca
Bocchiotti
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
25,64 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Kit affiancamento 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza405 mm
-
Larghezza332 mm
-
Profondità77 mm
Materiali
-
MaterialePolistirolo (PS)
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di istruzioni
Manuale di istruzioni International 2016-09-26
PDF1,38 MB -
Brochure
Pablo Style: il centralino da collezione
PDF1,92 MB -
Informazioni sui prodotti
Disegni quotati Centralino Pablo Style
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-03-04
PDF1,74 MBVoci di capitolato centralino elettrico da incasso Pablo Style
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14
PDF159,34 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration of conformity for Pablo Style
Dichiarazione di conformità International 2020-11-10
PDF2,46 MB
Più documentazione