Sormonto MS 110x30 per canale METRO' FAST B02621
Sormonto per canali scatolati porta cavi in PVC, dimensioni 110 x 30 mm linea METRO' FAST. Ideale per installazione sotto pavimento incassato in solette di cemento. Garantisce protezione IP40, resistenza agli impatti IK08 e sicurezza grazie al materiale non propagante la fiamma.
EAN
8015892526707
Marca
Bocchiotti
Confezione
5 Pezzi
Prezzo
25,08 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza72 mm
-
Larghezza120 mm
-
Lunghezza180 mm
Equipaggiamento
-
Numero di scomparti2 - 2
Materiali
-
MaterialePolivinilcloruro (PVC)
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Informazioni sui prodotti
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14
PDF153,56 kB -
Scheda tecnica di prodotto
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_S_AND_S_METRO_FAST
Scheda tecnica di prodotto International 2008-09-03
PDF318,67 kB -
Certificato di prodotto
BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.04410
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF1,59 MBCertificazioni Ulteriori_Bocchiotti_METRO_FAST_IMQ
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF1,59 MB
Più documentazione