The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Bocchiotti - Instal­lazione sopra e sotto pavimento
  • Sistemi di canali sopra e sotto pavimento, torrette e colonne
  • METRO' FAST
  • B02611
  • Bocchiotti - Instal­lazione sopra e sotto pavimento

Curva per risalita a parete MCP90 110x30 per canale METRO' FAST B02611

Curva a parete per risalita per canali scatolati porta cavi in PVC, dimensioni 110 x 30 mm linea METRO' FAST. Ideale per installazione sotto pavimento incassato in solette di cemento. Garantisce protezione IP40, resistenza agli impatti IK08 e sicurezza grazie al materiale non propagante la fiamma.
EAN
8015892526608
Marca
Bocchiotti
Confezione
5 Pezzi
Prezzo
26,50 €
/ pezzo *
26,50 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Curva per risalita a parete MCP90 110x30 per canale METRO' FAST

B02611

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Prodotti compatibili

  • Prodotto principale alternativo 1 accessori disponibili

Prodotto principale alternativo

  • B02614

    Canale portacavi in plastica per solette di cemento METRO' 110/2x30

    20,14 €  / Metri*

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    30 mm
  • Larghezza
    110 mm
Equipag­giamento
  • Modifica direzione
    Verticale
  • Numero di scom­parti
    1 - 1
Materiali
  • Materiale
    Polivinil­cloruro (PVC)

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACh – SVHC free SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration B02611
PDF
Hager RoHS report B02611
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine B02611 | Hager Italia

    Immagine del prodotto B02611

  • Product datasheet

    Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B02611 | Hager Italia

    Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B02611

    Curva per risalita a parete MCP90 110x30 per canale METRO' FAST

    PDF
  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

    Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

    PDF
    153,56 kB
  • Scheda tecnica di prodotto

    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_S_AND_S_METRO_FAST | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_S_AND_S_METRO_FAST

    Scheda tecnica di prodotto International 2008-09-03

    PDF
    318,67 kB
  • Certificato di prodotto

    Immagine BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.04410 | Hager Italia

    BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.04410

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    1,59 MB
    Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_METRO_FAST_IMQ | Hager Italia

    Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_METRO_FAST_IMQ

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    1,59 MB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    B02608 - Curva piana MC45 75x30 per canale METRO' FAST
    B02608
    Curva piana MC45 75x30 per canale METRO' FAST
    Prezzo
    14,39 €
    / pezzo *
    14,39 €
    / pezzo *
  • 2
    B02609 - Curva piana MC45 110x30 per canale METRO' FAST
    B02609
    Curva piana MC45 110x30 per canale METRO' FAST
    Prezzo
    17,94 €
    / pezzo *
    17,94 €
    / pezzo *
  • 3
    B02612 - Canale portacavi in plastica per solette di cemento METRO' 75/2x30
    B02612
    Canale portacavi in plastica per solette di cemento METRO' 75/2x30
    Prezzo
    17,35 €
    / Metri *
    17,35 €
    / Metri *
  • 4
    B02613 - Canale portacavi in plastica per solette di cemento METRO' 75x30
    B02613
    Canale portacavi in plastica per solette di cemento METRO' 75x30
    Prezzo
    14,47 €
    / Metri *
    14,47 €
    / Metri *
  • 5
    B02614 - Canale portacavi in plastica per solette di cemento METRO' 110/2x30
    B02614
    Canale portacavi in plastica per solette di cemento METRO' 110/2x30
    Prezzo
    20,14 €
    / Metri *
    20,14 €
    / Metri *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti