The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Bocchiotti - Instal­lazione sopra e sotto pavimento
  • Sistemi di canali sopra e sotto pavimento, torrette e colonne
  • METRO' FAST
  • B02621
  • Bocchiotti - Instal­lazione sopra e sotto pavimento

Sormonto MS 110x30 per canale METRO' FAST B02621

Sormonto per canali scatolati porta cavi in PVC, dimensioni 110 x 30 mm linea METRO' FAST. Ideale per installazione sotto pavimento incassato in solette di cemento. Garantisce protezione IP40, resistenza agli impatti IK08 e sicurezza grazie al materiale non propagante la fiamma.
EAN
8015892526707
Marca
Bocchiotti
Confezione
5 Pezzi
Prezzo
25,08 €
/ pezzo *
25,08 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Sormonto MS 110x30 per canale METRO' FAST

B02621

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Prodotti compatibili

  • Prodotto principale alternativo 1 accessori disponibili

Prodotto principale alternativo

  • B02614

    Canale portacavi in plastica per solette di cemento METRO' 110/2x30

    20,14 €  / Metri*

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    72 mm
  • Larghezza
    120 mm
  • Lunghezza
    180 mm
Equipag­giamento
  • Numero di scom­parti
    2 - 2
Materiali
  • Materiale
    Polivinil­cloruro (PVC)

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACh – SVHC free SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration B02621
PDF
Hager RoHS report B02621
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine B02621 | Hager Italia

    Immagine del prodotto B02621

  • Product datasheet

    Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B02621 | Hager Italia

    Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B02621

    Sormonto MS 110x30 per canale METRO' FAST

    PDF
  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

    Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

    PDF
    153,56 kB
  • Scheda tecnica di prodotto

    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_S_AND_S_METRO_FAST | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_S_AND_S_METRO_FAST

    Scheda tecnica di prodotto International 2008-09-03

    PDF
    318,67 kB
  • Certificato di prodotto

    Immagine BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.04410 | Hager Italia

    BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.04410

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    1,59 MB
    Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_METRO_FAST_IMQ | Hager Italia

    Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_METRO_FAST_IMQ

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    1,59 MB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    B02608 - Curva piana MC45 75x30 per canale METRO' FAST
    B02608
    Curva piana MC45 75x30 per canale METRO' FAST
    Prezzo
    14,39 €
    / pezzo *
    14,39 €
    / pezzo *
  • 2
    B02609 - Curva piana MC45 110x30 per canale METRO' FAST
    B02609
    Curva piana MC45 110x30 per canale METRO' FAST
    Prezzo
    17,94 €
    / pezzo *
    17,94 €
    / pezzo *
  • 3
    B02612 - Canale portacavi in plastica per solette di cemento METRO' 75/2x30
    B02612
    Canale portacavi in plastica per solette di cemento METRO' 75/2x30
    Prezzo
    17,35 €
    / Metri *
    17,35 €
    / Metri *
  • 4
    B02613 - Canale portacavi in plastica per solette di cemento METRO' 75x30
    B02613
    Canale portacavi in plastica per solette di cemento METRO' 75x30
    Prezzo
    14,47 €
    / Metri *
    14,47 €
    / Metri *
  • 5
    B02614 - Canale portacavi in plastica per solette di cemento METRO' 110/2x30
    B02614
    Canale portacavi in plastica per solette di cemento METRO' 110/2x30
    Prezzo
    20,14 €
    / Metri *
    20,14 €
    / Metri *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti