Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 2 Poli 30 Ma Tipo Ac 16 A 4.5 Ka Curva C 4 M. Din ADC222H
EAN
3250611030089
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
126,26 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Architettura
-
Numero di poli2P
-
CurvaC
Protezione
-
Tipo di corrente residuaAC
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP2X
Principali caratteristiche elettriche
-
Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo IEC 60898-14,50 kA
Condizioni di impiego
-
Tensione di isolamento nominale Ui500 V
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp4000 V
-
Tensione nominale d'impiego CA240 - 240 V
-
Categoria di sovratensione secondo IEC 60947-13
Corrente
-
Corrente nominale16 A
-
Sensibilità IΔn30 mA
-
Corrente nominale a 20°C17,30 A
-
Corrente nominale a 30°C16 A
-
Corrente nominale a 35°C15,40 A
-
Corrente nominale a 40°C14,70 A
Frequenza
-
Frequenza50 - 50 Hz
Condizioni d'uso
-
Classe di limitazione di energia I²t3
-
Temperatura d’esercizio-5 - 40 °C
-
Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-22
Connessione
-
Sezione conduttore flessibile1.5 - 6 mm²
-
Sezione conduttore rigido1.5 - 6 mm²
-
Sezione di morsetti in ingresso con viti per conduttori flessibili1,5 - 6,0 mm²
-
Sezione morsetti con viti, per conduttori rigidi1,5 - 6,0 mm²
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori flessibili1,5 - 6,0 mm²
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori rigidi1,5 - 6,0 mm²
Numero di moduli
-
Numero di moduli4
Serie
-
Altezza83 mm
-
Larghezza70 mm
-
Profondità70 mm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato interruttori magnetotermici differenziali tipo AC
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-16
PDF145,40 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration of conformity for coupled Residual Current Circuit Breakers 4.5kA curve C RCBO´s 4.5kA type C
Dichiarazione di conformità International 2016-09-07
PDF61,39 kBDeclaration of conformity for coupled Residual Current Circuit Breakers 4.5kA curve C RCBO´s 4.5kA type C
Dichiarazione di conformità International 2018-12-21
PDF95,89 kB
Più documentazione