The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Download
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
    • Protezione
    • Inter­rut­tori automa­tici magnetoter­mici differen­ziali
    • ADC220H
    Interruttore automatico magnetotermico differenziale con potere d'interruzione pari a 4500 A secondo CEI EN 61009-1 (Icn), tensione (Un) 230 V a 50-60 Hz. Adatto ad impianti civili e del terziario, protegge da correnti di sovraccarico, cortocircuito e di guasto a terra. Caratterizzato da 2 poli protetti, curva di intervento C e corrente nominale (In) pari a 10 A, è dotato di dispositivo differenziale di tipo AC avente Idn pari a 30 mA e presenta un ingombro uguale a 4 moduli DIN.
    EAN
    3250611030065
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Inter­rut­tori automa­tici magnetoter­mici differen­ziali

    Interruttore magnetotermico differenziale 4500A 2P curva C 10A tipo AC 30mA 4M ADC220H

    Prezzo
    126,26 €
    / pezzo *
    126,26 €
    / pezzo *
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Interruttore magnetotermico differenziale 4500A 2P curva C 10A tipo AC 30mA 4M

    ADC220H

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Architet­tura
    • Numero di poli
      2P
    • Curva
      C
    Protezione
    • Tipo di corrente residua
      AC
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Prin­cipali carat­teris­tiche elet­triche
    • Potere di inter­ruzione nominale in cortocir­cuito secondo IEC 60898-1
      4,50 kA
    Condizioni di impiego
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      2000 V
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      240 - 240 V
    Corrente
    • Corrente nominale
      10 A
    • Sensibilità IΔn
      30 mA
    • Corrente nominale a 20°C
      10,80 A
    • Corrente nominale a 30 °C
      10 A
    • Corrente nominale a 35 °C
      9,60 A
    • Corrente nominale a 40°C
      9,20 A
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 50 Hz
    Condizioni d'uso
    • Classe di limitazione di energia I²t
      3
    • Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    Connes­sione
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      1.5 - 6 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      1.5 - 6 mm²
    • Sezione di morsetti in ingresso con viti per condut­tori fles­sibili
      1,5 - 6,0 mm²
    • Sezione morsetti con viti, per condut­tori rigidi
      1,5 - 6,0 mm²
    • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per cavi fles­sibili
      1,5 - 6,0 mm²
    • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per cavi rigidi
      1,5 - 6,0 mm²
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      4
    Serie
    • Altezza
      83 mm
    • Larghezza
      70 mm
    • Profon­dità
      70 mm

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - RCBO 1P+N 6kA B-16A 30mA A (English)
    PDF
    16,18 MB
    REACH declaration ADC220H
    PDF
    Hager RoHS report ADC220H
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine ADC220H | Hager Italia

      Immagine del prodotto ADC220H

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto ADC220H | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto ADC220H

      Interruttore magnetotermico differenziale 4500A 2P curva C 10A tipo AC 30mA 4M

      PDF
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato interruttori magnetotermici differenziali tipo AC | Hager Italia

      Voce di capitolato interruttori magnetotermici differenziali tipo AC

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-16

      PDF
      145,40 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration of conformity for coupled Residual Current Circuit Breakers 4.5kA curve C RCBO´s 4.5kA type C | Hager Italia

      Declaration of conformity for coupled Residual Current Circuit Breakers 4.5kA curve C RCBO´s 4.5kA type C

      Dichiarazione di conformità International 2018-12-21

      PDF
      95,89 kB
      Immagine Declaration of conformity for coupled Residual Current Circuit Breakers 4.5kA curve C RCBO´s 4.5kA type C | Hager Italia

      Declaration of conformity for coupled Residual Current Circuit Breakers 4.5kA curve C RCBO´s 4.5kA type C

      Dichiarazione di conformità International 2016-09-07

      PDF
      61,39 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      AFA916H - Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 1P+N curva C 16A tipo A 300mA 2M
      AFA916H
      Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 1P+N curva C 16A tipo A 300mA 2M
      Prezzo
      234,02 €
      / pezzo *
      234,02 €
      / pezzo *
    • 2
      AFM460H - Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 4P curva C 10A tipo A 300mA 4M
      AFM460H
      Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 4P curva C 10A tipo A 300mA 4M
      Prezzo
      308,12 €
      / pezzo *
      308,12 €
      / pezzo *
    • 3
      AFP490H - Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 4P curva C 40A tipo AC 300mA 4M
      AFP490H
      Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 4P curva C 40A tipo AC 300mA 4M
      Prezzo
      320,58 €
      / pezzo *
      320,58 €
      / pezzo *
    • 4
      AFP482H - Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 4P curva C 32A tipo AC 300mA 4M
      AFP482H
      Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 4P curva C 32A tipo AC 300mA 4M
      Prezzo
      256,78 €
      / pezzo *
      256,78 €
      / pezzo *
    • 5
      AFM466H - Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 4P curva C 16A tipo A 300mA 4M
      AFM466H
      Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 4P curva C 16A tipo A 300mA 4M
      Prezzo
      308,12 €
      / pezzo *
      308,12 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti