Rilevatore IR Twin Doppia Lente Bianco 52320
EAN
3542220523206
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
109,72 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Rilevazione
-
Angolo di rilevamento360 - 360
-
Tipo di sensoreRilevatore di movimento
Impostazioni
-
ritardato5 S - 30 Min
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Serie
-
Larghezza91 mm
-
Profondità di installazione0
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-20 - 55 °C
Materiali
-
MaterialeAcrilonitrile stirene acrilato (ASA), Policarbonato (PC)
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP55
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a parete
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Notice 5232x FR-IT
Manuale di installazione fr-FR, it-IT 2009-10-12
PDF464,29 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-06-30
PDF154,33 kB
Più documentazione