6PB KNX gallery • WXT306 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment
          • Appareillage mural
          • gallery
          • Fonctions KNX et Radio-Quicklink
          • Boutons-poussoirs KNX
          • WXT306
          Recherches en cours
          Image Filtre | Hager Afrique Filtre
          Image Filtre | Hager Afrique Filtre
          ProduitsAfficher

          Nos produits les plus consultés

          5
          1
          WXT312 - 2bouton poussoir KNX LED gallery
          WXT312
          2bouton poussoir KNX LED gallery
          2
          WXT314 - 4bouton poussoir KNX LED gallery
          WXT314
          4bouton poussoir KNX LED gallery
          3
          WXT324 - 4bouton poussoir KNX LED+IR gallery
          WXT324
          4bouton poussoir KNX LED+IR gallery
          4
          WXT322 - 2bouton poussoir KNX LED+IR gallery
          WXT322
          2bouton poussoir KNX LED+IR gallery
          5
          WXT302 - 2bouton poussoir KNX gallery
          WXT302
          2bouton poussoir KNX gallery
          Image  WXT306 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  WXT306 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          6bouton poussoir KNX gallery

          WXT306

          Image  WXT306 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  WXT306 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment

          6bouton poussoir KNX gallery WXT306

          EAN
          3250618500387
          Conditionnement
          1 pièce

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier

          Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.


          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Architecture
          • Système bus
            EIB
          • Nombre de touches
            6
          Fonctions
          • avec thermostat d´ambiance
            Non
          Commandes & indicateurs
          • Voyant lumineux
            non
          Matières
          • Couleur
            blanc  
          • Couleur RAL
            RAL 9010 - Blanc pur
          • Aspect de la surface
            brillant
          Eléments fournis
          • Raccordement bus incl.
            Oui
          Equipement
          • Avec protection au démontage/antivol
            Non
          • Avec écran d'affichage
            non
          • Radio bidirectionnelle
            Oui
          Identification
          • Série
            Gallery Tébis

          Documents

          • Image produit

            Image WXT306 | Hager Afrique

            Image produit WXT306

          • Technique - Mode d emploi

            Image Notice d'instruction pour WXT306 | Hager Afrique

            Notice d'instruction pour WXT306

            PDF
            3 MB
          • Base de données des produits KNX

            Image Base de donnés ETS pour WXT306 | Hager Afrique

            Base de donnés ETS pour WXT306

            ETS Database for WXT3xx

            KNXPROD
            552 KB
          • Technique - Déclaration de conformité

            Image Déclaration UE de conformité pour WXT306 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour WXT306

            Declaration

            PDF
            123 KB
          • Technique - Document PEP

            Image Profil Environnemental Produit pour WXT306 | Hager Afrique

            Profil Environnemental Produit pour WXT306

            PDF
            425 KB
          Plus de documentation

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            5
          • 1
            WXT302 - 2bouton poussoir KNX gallery
            WXT302
            2bouton poussoir KNX gallery
          • 2
            WXT304 - 4bouton poussoir KNX gallery
            WXT304
            4bouton poussoir KNX gallery
          • 3
            WXT312 - 2bouton poussoir KNX LED gallery
            WXT312
            2bouton poussoir KNX LED gallery
          • 4
            WXT322 - 2bouton poussoir KNX LED+IR gallery
            WXT322
            2bouton poussoir KNX LED+IR gallery
          • 5
            WXT314 - 4bouton poussoir KNX LED gallery
            WXT314
            4bouton poussoir KNX LED gallery

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group