4bouton poussoir KNX LED+IR gallery WXT324
EAN
3250618500431
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Système busEIB
-
Nombre de touches4
Fonctions
-
avec thermostat d´ambianceNon
Commandes & indicateurs
-
Voyant lumineuxnon
Matières
-
Couleurblanc
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Aspect de la surfacebrillant
Eléments fournis
-
Raccordement bus incl.Oui
Equipement
-
Avec protection au démontage/antivolNon
-
Avec écran d'affichagenon
-
Radio bidirectionnelleOui
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Identification
-
SérieGallery Tébis
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour WXT324
PDF3 MB -
Base de données des produits KNX
Base de donnés ETS pour WXT324
KNXPROD529 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour WXT324
Declaration
PDF123 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour WXT324 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour WXT324 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour WXT324
PDF425 KB
Plus de documentation