Plaque gallery plastique injecté 4 postes horizontale 71mm antibactérien WXP9914
EAN
3250617121903
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationclipsé
Dimensions
-
Profondeur9.3 mm
-
Hauteur88 mm
-
Largeur305 mm
Capacité
-
Nombre de postes4
Matières
-
Décorantibactérien
-
Couleurblanc
-
Aspect de la surfacebrillant
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Installation, montage
-
Sens de montagehorizontal
Equipement
-
Intègere porte étiquette transparentNon
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniques05
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10…35 °C
-
Température de stockage/transport-10…50 °C
Identification
-
Sériegallery
-
CompositionCadre apparent
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour WXP9914
PDF99 KBDéclaration UE de conformité pour WXP9914
PDF364 KBDéclaration UE de conformité pour WXP9914
PDF120 KBDéclaration UE de conformité pour WXP9914
PDF123 KBDéclaration UE de conformité pour WXP9914
PDF123 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour WXP9914 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour WXP9914 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour WXP9914
PDF354 KB
Plus de documentation