Plaque gallery plastique injecté 8 modules entraxe 71mm antibactérien WXP9908
EAN
3250617121873
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationclipsé
Dimensions
-
Profondeur9.3 mm
-
Hauteur88 mm
-
Largeur235 mm
Capacité
-
Nombre de postes1
Matières
-
Décorantibactérien
-
Couleurblanc
-
Aspect de la surfacebrillant
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Installation, montage
-
Sens de montagehorizontal
Equipement
-
Intègere porte étiquette transparentNon
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniques05
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10…35 °C
-
Température de stockage/transport-10…50 °C
Identification
-
Sériegallery
-
CompositionCadre apparent
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour WXP9908
PDF99 KBDéclaration UE de conformité pour WXP9908
PDF364 KBDéclaration UE de conformité pour WXP9908
PDF123 KBDéclaration UE de conformité pour WXP9908
PDF123 KBDéclaration UE de conformité pour WXP9908
PDF120 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour WXP9908 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour WXP9908 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour WXP9908
PDF354 KB
Plus de documentation