Plaque gallery 2P H71 natural alu • WXP4312 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets
    En savoir plus
    • Solutions
    • Distribution d'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Appareillage mural
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Automatisme du bâtiment
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Sécurité
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Cheminement de câbles
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Inspirations et connaissances
    Partager notre savoir-faire avec vous
    Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
    En savoir plus
    • Inspirations et connaissances
    • Formations
      • Tutoriels vidéo
      • Cours en ligne
      • Voir tout
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Projets références
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Outils, applications et logiciels
    Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
    En savoir plus
    • Support
    • Trouver un distributeur
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • FAQ
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Téléchargements
      • Brochure
      • Catalogue
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Outils digitaux
      • Hagercad
      • eCat app
      • Outils digitaux
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Contactez-nous
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • A propos de Hager
    Le développement durable chez nous
    Notre démarche vers un avenir plus durable
    En savoir plus
    • A propos de Hager
    • Développement durable
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Newsletter
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Investissements
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment
  • Appareillage mural
  • gallery
  • Plaques placage matières fines et massives
  • Natural alu
  • WXP4312
Image  WXP4312 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  WXP4312 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

Plaque gallery 2 postes horizontale 71mm matiere natural alu

WXP4312

Image  WXP4312 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  WXP4312 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment

Plaque gallery 2 postes horizontale 71mm matiere natural alu WXP4312

EAN
3250617197458
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur
    9.3 mm
  • Hauteur
    87.7 mm
  • Largeur
    163 mm
Capacité
  • Nombre de postes
    2
Matières
  • Décor
    natural alu
  • Aspect de la surface
    mat
Installation, montage
  • Sens de montage
    horizontal
Equipement
  • Intègere porte étiquette transparent
    Non
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10…35 °C
  • Température de stockage/transport
    -10…50 °C
Identification
  • Série
    gallery
  • Composition
    Cadre apparent

Documents

  • Image produit

    Image WXP4312 | Hager Afrique

    Image produit WXP4312

  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour WXP4312 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour WXP4312

    PDF
    99 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour WXP4312 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour WXP4312

    dc24-0011

    PDF
    364 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour WXP4312 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour WXP4312 du

    REACH declaration WXP4312 (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour WXP4312 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour WXP4312 du

    RoHS declaration WXP4312 (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Accessoires obligatoires

Voir plus

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WXP4302 - Plaque gallery 1 poste matiere natural alu
    WXP4302
    Plaque gallery 1 poste matiere natural alu
  • 2
    WXP4304 - Plaque gallery 4 modules entraxe 71mm matiere natural alu
    WXP4304
    Plaque gallery 4 modules entraxe 71mm matiere natural alu
  • 3
    WXP4305 - Plaque gallery 5 modules entraxe 71mm matiere natural alu
    WXP4305
    Plaque gallery 5 modules entraxe 71mm matiere natural alu
  • 4
    WXP4306 - Plaque gallery 6 modules entraxe 57mm matiere natural alu
    WXP4306
    Plaque gallery 6 modules entraxe 57mm matiere natural alu
  • 5
    WXP4308 - Plaque gallery 8 modules entraxe 71mm matiere natural alu
    WXP4308
    Plaque gallery 8 modules entraxe 71mm matiere natural alu

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group