Plaque gallery 6 modules entraxe 57mm matiere natural alu WXP4306

EAN
3250617197434
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur
    9.3 mm
  • Hauteur
    87.7 mm
  • Largeur
    206 mm
Capacité
  • Nombre de postes
    1
Matières
  • Décor
    natural alu
  • Aspect de la surface
    mat
  • Type de traitement de surface
    brossé
Installation, montage
  • Sens de montage
    horizontal
Equipement
  • Intègere porte étiquette transparent
    Non
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    05
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10…35 °C
  • Température de stockage/transport
    -10…50 °C
Identification
  • Série
    gallery
  • Composition
    Cadre apparent

Documents

Plus de documentation