![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Prise TV gallery type F 2 modules WXF258
EAN
3250617192583
Conditionnement
10 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationencastré
Connectivité
-
Bande passante4 - 2400 MHz
Dimensions
-
Profondeur34 mm
-
Hauteur45 mm
-
Largeur45 mm
Capacité
-
Nombre de postes1
Matières
-
MatièrePlastique + metal
-
Aspect de la surfacemat
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Standards
-
Directive européenne WEEEconcerné
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniquesIK02
-
Indice de protection IPIP20
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10…35 °C
-
Température de stockage/transport-10…50 °C
Identification
-
Sériegallery
-
Compositionmécanisme
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour WXF258
PDF679 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour WXF258
PDF104 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour WXF258 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour WXF258 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour WXF258
PDF383 KB
Plus de documentation