Prise TV gallery direct 2 modules WXF250
EAN
3250617192507
Conditionnement
10 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Connectivité
-
Bande passante4 - 862 MHz
Dimensions
-
Profondeur34 mm
-
Hauteur45 mm
-
Largeur45 mm
Capacité
-
Nombre de postes1
Matières
-
Aspect de la surfacemat
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniquesIK02
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10…35 °C
-
Température de stockage/transport-10…50 °C
Identification
-
Sériegallery
-
Compositionmécanisme
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour WXF250
PDF679 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour WXF250
PDF104 KBDéclaration UE de conformité pour WXF250
PDF306 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour WXF250 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour WXF250 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour WXF250
PDF383 KB
Plus de documentation