![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
USB type A+C charger gallery WXF113
EAN
3250617191111
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationencastré
Principales caractéristiques électriques
-
Fréquence assignée50/60 Hz
Tension
-
Tension de sortie5 V
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal3 A
Matières
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
Connexion
-
Type de connexionRaccordement à vis
Equipement
-
Nombre de sorties2
-
Nombre de prises femelles2
Identification
-
Sériegallery
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour WXF113
PDF167 KBNotice d'instruction pour WXF113
PDF302 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour WXF113
PDF112 KBDéclaration UE de conformité pour WXF113
PDF178 KBDéclaration UE de conformité pour WXF113
PDF182 KBDéclaration UE de conformité pour WXF113
PDF112 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour WXF113
PDF332 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour WXF113 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour WXF113 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation