Chargeur USB gallery • WXF112 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment
          • Appareillage mural
          • gallery
          • Mécanismes prises de courant
          • Double chargeur USB
          • WXF112
          Recherches en cours
          Image Filtre | Hager Afrique Filtre
          Image Filtre | Hager Afrique Filtre
          ProduitsAfficher

          Nos produits les plus consultés

          2
          1
          WXF113 - USB type A+C charger gallery
          WXF113
          USB type A+C charger gallery
          2
          WXF112 - Chargeur USB gallery
          WXF112
          Chargeur USB gallery
          Image  WXF112 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  WXF112 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Chargeur USB gallery

          WXF112

          Image  WXF112 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  WXF112 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment

          Chargeur USB gallery WXF112

          EAN
          3250617191128
          Conditionnement
          1 pièce

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Accessoires
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Connectivité
          • Connecteurs / Douilles
            avec 2 prises USB type A
          Principales caractéristiques électriques
          • Tension nominale
            200…250 V
          • Rendement à faible charge (10 %)
            74.1 %
          • Rendement moyen en mode actif
            83.3 %
          • Fréquence assignée
            50/60 Hz
          Tension
          • Tension d'entrée
            230 V AC
          • Tension de sortie
            5 V DC
          • Tension de sortie
            5 V
          Intensité du courant
          • Courant de sortie
            3 A
          Protection
          • Fusible
            protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)
          Puissance
          • Puissance de sortie
            15 W
          • Consommation électrique hors charge
            71 mW
          Conditions d'utilisation
          • Température de service
            -5…35 °C
          Instructions
          • Texte d'indication
            Pas de transmission de données possible !

          Documents

          • Image produit

            Image WXF112 | Hager Afrique

            Image produit WXF112

          • Technique - Mode d emploi

            Image Notice d'instruction pour WXF112 | Hager Afrique

            Notice d'instruction pour WXF112

            Manual for WXF112 - USB charger Gallery (FR-EN-NL-ES, 2020-04)

            PDF
            522 KB
            Image Notice d'instruction pour WXF112 | Hager Afrique

            Notice d'instruction pour WXF112

            PDF
            167 KB
          • Technique - Déclaration de conformité

            Image Déclaration UE de conformité pour WXF112 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour WXF112

            PDF
            112 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour WXF112 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour WXF112

            Declaration of conformity

            PDF
            182 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour WXF112 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour WXF112

            PDF
            112 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour WXF112 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour WXF112

            PDF
            305 KB
          • Technique - Document PEP

            Image Profil Environnemental Produit pour WXF112 | Hager Afrique

            Profil Environnemental Produit pour WXF112

            PDF
            332 KB
            Image Profil Environnemental Produit pour WXF112 | Hager Afrique

            Profil Environnemental Produit pour WXF112

            PDF
            444 KB
          Plus de documentation

          Accessoires obligatoires

          Voir plus

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            1
          • 1
            WXF113 - USB type A+C charger gallery
            WXF113
            USB type A+C charger gallery

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group