Variateur rotatif Gallery WXF062
EAN
3250617192873
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type d'organe de commandePoussoir et rotatif
Principales caractéristiques électriques
-
Tension nominale230 V
-
tension nominale230 V
-
Fréquence assignée50 Hz
Tension
-
Tension de service230 V AC
Dimensions
-
Hauteur produit installé45 mm
-
Dimensions (LLxllxhh)71x71x35
Puissance
-
Puissance éclairage halogène 230V20 / 300 W
-
P max. avec transfos électroniques250 VA
-
Puissance Max. avec transfos électromagnétiques250 VA
-
Puissance éclairage incandescent20 / 300 W
Matières
-
Matièrematière thermoplastique
Gestion de l'éclairage LED
-
Puissance LED50 W
Installation, montage
-
Type de montageencastré
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple1,5mm²
-
Section de raccordement en câble rigide1,5 / 2,5mm²
-
Type de Chargeuniversel
-
Section de conducteur1.5…2.5 mm²
-
Type de connexioncage à vis
Equipement
-
Principe de variationCoupure de phase montante ou descendante selon le type de charge, auto-apprentissage
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniques03
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Conditions d'utilisation
-
Température de stockage/transport-20…60 °C
Identification
-
Sériegallery
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour WXF062
PDF1 MBNotice d'instruction pour WXF062
PDF1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour WXF062
EU Declaration of Conformity
PDF315 KBDéclaration UE de conformité pour WXF062
PDF1014 KBDéclaration UE de conformité pour WXF062
PDF294 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour WXF062 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour WXF062 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation