Variateur poussoir gallery WXF061
EAN
3250617195065
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
TypeHalogen
-
Type d'organe de commandeTouche
Principales caractéristiques électriques
-
Tension nominale230 V
-
tension nominale230 V
-
Fréquence assignée50 Hz
Tension
-
Tension de service230 V AC
Matières
-
Matièrepolycarbonate
-
Matièrepolycarbonate (PC)
Installation, montage
-
Type de montageencastré
-
Mode de montagepour fixation par crans
Connexion
-
Type de Chargeuniversel
-
Section de conducteur1.5…2.5 mm²
-
Type de connexionRaccordement à vis
Equipement
-
Entrée de poste secondaireOui
-
Principe de variationCoupure de phase montante ou descendante selon le type de charge, auto-apprentissage
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniques03
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10…35 °C
-
Température de stockage/transport-10…50 °C
Identification
-
Sériegallery