Enjoliveur thermostat fil pilote gallery titane WXD316T
EAN
3250617196963
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationencastré
Commandes & indicateurs
-
Avec ou sans voyantsans
Dimensions
-
Largeur45 mm
Capacité
-
Nombre d'emplacements de modules2
Matières
-
Décortitane
-
Couleuraluminium
-
Matièrepolycarbonate (PC)
Equipement
-
Intègere porte étiquette transparentNon
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
Identification
-
Gamme design principaleRÉGULATION HVAC
Documents
-
Image produit
-
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour WXD316T
PDF438 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour WXD316T du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour WXD316T du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation