Enjoliveur thermostat gallery dune WXD315D
EAN
3250617196864
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Commandes & indicateurs
-
Avec ou sans voyantsans
Dimensions
-
Largeur45 mm
Capacité
-
Nombre d'emplacements de modules2
Matières
-
Décordune
Equipement
-
Intègere porte étiquette transparentNon
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniques03
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
Identification
-
Sériegallery
-
Gamme design principaleRÉGULATION HVAC
Documents
-
Image produit
-
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour WXD315D du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour WXD315D du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour WXD315D
PDF438 KB
Plus de documentation