Enjo PC 2P+T gallery a voyants pure • WXD103H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment
          • Appareillage mural
          • gallery
          • Antibactérien
          • Enjoliveurs
          • WXD103H
          Image  WXD103H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  WXD103H du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Enjoliveur prise de courant 2P+T gallery a voyants pure

          WXD103H

          Image  WXD103H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  WXD103H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment

          Enjoliveur prise de courant 2P+T gallery a voyants pure WXD103H

          EAN
          3250617121767
          Conditionnement
          10 PCEs

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Dimensions
          • Profondeur
            17.2 mm
          • Hauteur
            45 mm
          • Largeur
            45 mm
          Capacité
          • Nombre de postes
            1
          Matières
          • Décor
            antibactérien
          • Couleur
            blanc  
          • Type de traitement de surface
            non traitée
          Equipement
          • Fenêtre de contrôle/sortie lumineuse
            Oui
          • Intègere porte étiquette transparent
            Non
          Standards
          • Directive européenne WEEE
            non concerné
          Sécurité
          • Conformité REACH
            Oui
          • Conforme à la directive RoHS
            Oui
          • Sans halogène
            Oui
          Conditions d'utilisation
          • Température de service
            -10…35 °C
          • Température de stockage/transport
            -10…50 °C
          Identification
          • Série
            gallery
          • Composition
            autre

          Documents

          • Image produit

            Image WXD103H | Hager Afrique

            Image produit WXD103H

          • Déclaration de conformité

            Image Déclaration UE de conformité pour WXD103H | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour WXD103H

            PDF
            99 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour WXD103H | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour WXD103H

            dc24-0011

            PDF
            364 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour WXD103H | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour WXD103H

            PDF
            120 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour WXD103H | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour WXD103H

            PDF
            123 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour WXD103H | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour WXD103H

            PDF
            123 KB
          • Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour WXD103H du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour WXD103H du

            RoHS-declaration 2023-10-20 (english)

            PDF
            33 KB
            Image Certificat RoHS pour WXD103H du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour WXD103H du

            REACH-declaration 2023-10-20 (english)

            PDF
            33 KB
          • Document PEP

            Image Profil Environnemental Produit pour WXD103H | Hager Afrique

            Profil Environnemental Produit pour WXD103H

            PDF
            364 KB
          Plus de documentation

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            5
          • 1
            WXD000H - Enjoliveur interrupteur gallery 2 modules pure
            WXD000H
            Enjoliveur interrupteur gallery 2 modules pure
          • 2
            WXD001H - Enjoliveur interrupteur a voyant gallery 2 modules pure
            WXD001H
            Enjoliveur interrupteur a voyant gallery 2 modules pure
          • 3
            WXD010H - Enjoliveur interrupteur gallery 1 module pure
            WXD010H
            Enjoliveur interrupteur gallery 1 module pure
          • 4
            WXD011H - Enjoliveur interrupteur a voyant gallery 1 module pure
            WXD011H
            Enjoliveur interrupteur a voyant gallery 1 module pure
          • 5
            WXD101H - Enjoliveur prise de courant 2P+T gallery avec couvercle pure antibactérien
            WXD101H
            Enjoliveur prise de courant 2P+T gallery avec couvercle pure antibactérien

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group