Enjoliveur interrupteur gallery 2 modules pure WXD000H
EAN
3250617121705
Conditionnement
10 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationclipsé
Dimensions
-
Profondeur8 mm
-
Hauteur44.6 mm
-
Largeur44.7 mm
Capacité
-
Nombre de postes1
Matières
-
Couleurblanc
-
Aspect de la surfacebrillant
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Equipement
-
Intègere porte étiquette transparentNon
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniques05
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10…35 °C
-
Température de stockage/transport-10…50 °C
Identification
-
Sériegallery
-
Compositionautre
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour WXD000H
PDF120 KBDéclaration UE de conformité pour WXD000H
PDF123 KBDéclaration UE de conformité pour WXD000H
PDF123 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour WXD000H du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour WXD000H du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour WXD000H
PDF360 KB
Plus de documentation