Enjoliveur prise de courant 2P gallery dune WXD102D
EAN
3250617195492
Conditionnement
10 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationclipsé
Dimensions
-
Profondeur17.2 mm
-
Hauteur45 mm
-
Largeur45 mm
Capacité
-
Nombre de postes1
Matières
-
Décordune
-
Couleur RALRAL 1013 - Blanc perlé
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Equipement
-
Fenêtre de contrôle/sortie lumineuseNon
-
Intègere porte étiquette transparentNon
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniques05
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10…35 °C
-
Température de stockage/transport-10…50 °C
Identification
-
Sériegallery
-
Compositionautre
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour WXD102D
PDF99 KBDéclaration UE de conformité pour WXD102D
PDF364 KBDéclaration UE de conformité pour WXD102D
PDF79 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour WXD102D du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour WXD102D du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour WXD102D
PDF364 KB
Plus de documentation